Pubblica i tuoi prodotti
NESO SLIM UNIK sospensione 3000K nero CASAMBI

NESO SLIM UNIK sospensione 3000K nero CASAMBI

NESO SLIM UNIK è un apparecchio nero della famiglia NESO SLIM con una temperatura di colore di 3000K. È integrato nel binario grazie ai magneti. Diffusore in vetro opalino. Il sistema CASAMBI permette di regolare l'intensità della luce.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 6010903002W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776362444

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Descrizione commerciale: NESO SLIM UNIK sospensione 3000K nero CASAMBI

    Descrizione del prodotto: NESO SLIM UNIK è un apparecchio nero della famiglia NESO SLIM con una temperatura di colore di 3000K. È integrato nel binario grazie ai magneti. Diffusore in vetro opalino. Il sistema CASAMBI permette di regolare l'intensità della luce.

    Serie: 50101

    Potenza max. (W): 5W

    Lumen max: 237lm

    Gradi di apertura: 325°

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,50

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6010903002W_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-3000K-black-CASAMBI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted