Pubblica i tuoi prodotti
NESO SLIM Guida incasso 1 metro nero DALI

NESO SLIM Guida incasso 1 metro nero DALI

Binario da incasso della serie NESO SLIM. NESO SLIM è una famiglia della gamma architetturale che puoi creare in base alle esigenze del tuo progetto o della tua attività. Misura 1 m. Questo binario è destinato all'uso con proiettori dotati di sistema DALI.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 6020120102D

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776362505

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: NESO SLIM Guida incasso 1 metro nero DALI

    Descrizione del prodotto: Binario da incasso della serie NESO SLIM. NESO SLIM è una famiglia della gamma architetturale che puoi creare in base alle esigenze del tuo progetto o della tua attività. Misura 1 m. Questo binario è destinato all'uso con proiettori dotati di sistema DALI.

    Serie: 50101

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.95

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6020120102D_-_NESO-SLIM-Track-recessed-1-meter-black-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaTrack Projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)180
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto