Riferimento: 62156
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776120747
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Tavolo
Serie: 6216
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Kupfer
Lampadina consigliata: Shiny Copper
Informazioni massime sul driver: Cobre Brillo
Lumen max: Cuivre Brillant
Tensione: Rame Lucido
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17464
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 75
Peso lordo della scatola individuale (KG): 90
Peso netto della scatola individuale (KG): 90
PCS: 60