Riferimento: 62173-78
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776320079
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: COSTAS 400 H70 Lampada da parete/plafoniera nera/ratan
Descrizione del prodotto: COSTAS è una collezione di lampade disegnata da Alex&Manel Lluscà caratterizzata da paralumi in rattan. Disponibile in due dimensioni, il design lascia la lampadina a vista, in un mix di stile semplice, classico e mediterraneo. È progettata per l'illuminazione interna di tutti i tipi di spazi, ma soprattutto per il settore contract. Questa è la versione con un diametro di 40 cm e un'altezza di 7 cm. COSTAS permette di creare isole a soffitto e a parete. Consigliamo di abbinarlo alla lampadina decorativa Ref. 17071E.
Serie: 2998
Materiale corpo: Alluminio
Materiale schermo: Rattan
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura schermo: Rattan
Finitura paletta: Rattan
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17071
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 72
Diametro totale: 400
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.032
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2
Peso netto dell'articolo consolidato: 1.8