Riferimento: 62302
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776168817
Articolo tariffario: 9405114090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Parete
Serie: 6231
Materiale schermo: Ceramic
Materiale diffusore: Cerámica
Materiale paletta: Céramique
Finitura principale: Ceramica
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Weiß
Lampadina consigliata: Shiny White
Informazioni massime sul driver: Blanco Brillo
Lumen max: Blanc Brillant
Tensione: Bianco Lucido
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17464
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 76
Peso lordo della scatola individuale (KG): 48
Peso netto della scatola individuale (KG): 75