Riferimento: 62361
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776224667
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Parete
Serie: 6236
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Steel
Finitura diffusore: Acero
Finitura paletta: Acier
Sorgente luminosa Classe energetica: Acciaio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27 G45
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17462
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 460
Peso lordo della scatola individuale (KG): 145
Peso netto della scatola individuale (KG): 180