Pubblica i tuoi prodotti
RAS Lampada da parete nera

RAS Lampada da parete nera

Lampada da parete allungabile in stile retrò con corpo in metallo. Un'applique classica, ma rivisitata, perfetta per illuminare stanze, studi e cucine.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 62807

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776145559

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 6286

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Schwarz

    Lampadina consigliata: Shiny Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Brillo

    Lumen max: Noir Brillant

    Tensione: Nero Lucido

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 490

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 265

    Peso netto della scatola individuale (KG): 265

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico62807_-_RAS-Black-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1712
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete