Riferimento: 63277
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776086029
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 6324
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): III
Diametro del kit soffitto/luce: 30
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: G53 AR111
Numero di velocità: No
W: 2
Tipo di carica inclusa: 97411
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 120
Peso lordo della scatola individuale (KG): 270
Peso netto della scatola individuale (KG): 135