Riferimento: 63397
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776087842
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1076504
Fissaggio: Parete
Serie: 17012
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: D
Dimensioni della scatola di scarico: L00088
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 1200lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 60
Peso lordo della scatola individuale (KG): 280
Peso netto della scatola individuale (KG): 280
PCS: 285