Pubblica i tuoi prodotti
MILO 500 Lampada da parete bianca

MILO 500 Lampada da parete bianca

MILO 500, applique minimalista in gesso dalle linee dritte e geometriche. Perfetto per l'illuminazione interna. Emette luce in entrambe le direzioni e include un accessorio che permette di convertirla in luce unidirezionale.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 63422

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776349537

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: MILO 500 Lampada da parete bianca

    Descrizione del prodotto: MILO 500, applique minimalista in gesso dalle linee dritte e geometriche. Perfetto per l'illuminazione interna. Emette luce in entrambe le direzioni e include un accessorio che permette di convertirla in luce unidirezionale.

    Serie: 6317

    Materiale corpo: Gypsum

    Materiale diffusore: PC

    Finitura corpo: Bianco

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E14

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 2

    Lampadina consigliata: 17460

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 85

    Lunghezza: 500

    Profondità: 85

    Formato della lampadina: VELA - C35

    Accessori inclusi nella scatola: Tapa versión asimétrica

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.013253

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 3.6

    Peso netto dell'articolo consolidato: 3,40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico63422_-_MILO-500-White-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Peso Netto (Kg)340
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete