Riferimento: 63605
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776229822
Articolo tariffario: 9405115000
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1121789
Fissaggio: Parete
Serie: 6360
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Bronze
Lampadina consigliata: Bronze
Informazioni massime sul driver: Bronce
Lumen max: Bronze
Tensione: Bronzo
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: D
Dimensioni della scatola di scarico: L00177
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 18
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 1080lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Scatola unitaria per scatola master: 0
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 90
Peso lordo della scatola individuale (KG): 575
Peso netto della scatola individuale (KG): 80