Riferimento: 64259
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776315167
Articolo tariffario: 9405114090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SOSPENSIONE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: VENICE Lampada a sospensione blu cobalto
Descrizione del prodotto: VENICE è una lampada a sospensione disegnata da Adolfo Abejón, moderna, adattabile e minimalista. Creare spazi confortevoli attraverso la lavorazione artigianale e una buona scelta dei materiali è l'obiettivo di questa collezione. Il suo paralume è realizzato in ceramica blu cobalto ed è stato realizzato artigianalmente in un laboratorio di Barcellona e, grazie al suo design, si adatta perfettamente al portalampada. Puoi assemblarlo! VENICE non passerà inosservata, è una perfetta alternativa per l'illuminazione di interni. Lo puoi trovare anche nelle finiture nera, bianca, rosa e rigata.
Serie: 6437
Materiale corpo: Acciaio+Ceramica
Materiale schermo: Ceramica
Finitura corpo: Nero Lucido
Finitura schermo: Blu
Finitura paletta: Blu
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 2230
Lunghezza: 160
Profondità: 160
Diametro totale: 198
Diametro della calotta: 100
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.014532
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.25
Peso netto dell'articolo consolidato: 1.115