Pubblica i tuoi prodotti
VENICE Lampada da parete blu cobalto

VENICE Lampada da parete blu cobalto

VENICE è un apparecchio da parete disegnato da Adolfo Abejón, compatto ed elegante. L'opportuna selezione dei materiali e le forme amichevoli di VENICE lo rendono ideale per illuminare creando spazi confortevoli. Lo schermo in ceramica blu cobalto è realizzato a mano in un laboratorio di Barcellona e si installa rapidamente e facilmente, grazie alla fessura che incorpora e all'accurato design del supporto metallico. Lo puoi trovare anche nelle finiture nera, rosa, bianca e rigata.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 64274

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776315211

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: VENICE Lampada da parete blu cobalto

    Descrizione del prodotto: VENICE è un apparecchio da parete disegnato da Adolfo Abejón, compatto ed elegante. L'opportuna selezione dei materiali e le forme amichevoli di VENICE lo rendono ideale per illuminare creando spazi confortevoli. Lo schermo in ceramica blu cobalto è realizzato a mano in un laboratorio di Barcellona e si installa rapidamente e facilmente, grazie alla fessura che incorpora e all'accurato design del supporto metallico. Lo puoi trovare anche nelle finiture nera, rosa, bianca e rigata.

    Serie: 6437

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale schermo: Ceramica

    Finitura corpo: Nero Lucido

    Finitura schermo: Blu

    Finitura paletta: Blu

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 174

    Lunghezza: 200

    Diametro totale: 164

    Diametro individuale: 164

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.014802

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.65

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5.405

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico64274_-_VENICE-White-wall-lamp-cobalt-blue
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioCeramica
  • Peso Netto (Kg)5.405
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete