Riferimento: 64314-49-3L
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776241916
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 6432
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Rattan
Finitura diffusore: Ratán
Finitura paletta: Rotin
Sorgente luminosa Classe energetica: Rattan
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Rattan
Intervallo K regolabile: Rattan
Temperatura colore regolabile (K): Ratán
CRI: Rotin
MAC ADAM STEP: Rattan
Profondità: Rattan
Diametro totale: Rattan
Diametro della calotta: Rotin
Diametro della base: Rattan
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 3
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 5000
Peso lordo della scatola individuale (KG): 450
Peso netto della scatola individuale (KG): 450