Pubblica i tuoi prodotti
CONGA S lampada da tavolo nera/nera
CONGA S lampada da tavolo nera/nera

    CONGA S lampada da tavolo nera/nera

    CONGA è una collezione per l'illuminazione di interni progettata da Faro Lab. Questo mini apparecchio da tavolo nero con paralume in tessuto nero è ideale per camere da letto e soggiorni. Un'alternativa ideale per i progetti di ospitalità.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64317-03-US

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776420496

      Articolo tariffario: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: 0

      Categoria: INTERNO

      Sottocategoria: SUPERFICIE

      Fissaggio: Tavolo

      Descrizione commerciale: CONGA S lampada da tavolo nera/nera

      Descrizione del prodotto: CONGA è una collezione per l'illuminazione di interni progettata da Faro Lab. Questo mini apparecchio da tavolo nero con paralume in tessuto nero è ideale per camere da letto e soggiorni. Un'alternativa ideale per i progetti di ospitalità.

      Serie: 6433

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale schermo: Tessile

      Finitura corpo: Nero

      Finitura schermo: Nero

      Finitura paletta: Nero

      IP: 20

      Tipo: II

      Potenza max. (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Sorgente luminosa: E26

      Sorgente luminosa inclusa: No

      N. Attacco lampadina: 1

      Tensione: 120V

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64317-03-US_-_CONGA-S-Black-black-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo