Pubblica i tuoi prodotti
NAOS 400 Lampada sospensione beige
NAOS 400 Lampada sospensione beige
NAOS 400 Lampada sospensione beige
NAOS 400 Lampada sospensione beige

    NAOS 400 Lampada sospensione beige

    NAOS 400 è una collezione di lampade a sospensione disegnata da Alex&Manel Lluscà. Dallo stile contemporaneo e industriale, la serie ha due dimensioni. La luce viene proiettata sia attraverso lo schermo che dal diffusore in vetro opalino, posto nella parte superiore. Tra lo schermo e il diffusore è presente un anello decorativo in metallo, compreso nelle finiture bianco e terracotta. Questa è la versione con un diametro di 40 cm.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64501

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776183315

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 6450

      Materiale schermo: Steel+Glass

      Materiale diffusore: Acero+Cristal

      Materiale paletta: Acier+Verre

      Finitura principale: Acciaio+Vetro

      Finitura schermo: Steel

      Finitura diffusore: Acero

      Finitura paletta: Acier

      Sorgente luminosa Classe energetica: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Beige

      Lampadina consigliata: Beige

      Informazioni massime sul driver: Beige

      Lumen max: Beige

      Tensione: Beige

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 1913

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 70

      Peso netto della scatola individuale (KG): 70

      PCS: 70

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64501_-_naos-beige-pendant-lamp-o400
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText