Pubblica i tuoi prodotti
SAIPAN Lampada sospensione nera/ratan

SAIPAN Lampada sospensione nera/ratan

SAIPAN è un apparecchio a sospensione in stile mediterraneo. La luce viene proiettata attraverso il rattan del paralume, creando un bellissimo effetto. È ideale per camere da letto e soggiorni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 65134-76

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776245174

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 2004

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Rattan

    Finitura diffusore: Ratán

    Finitura paletta: Rotin

    Sorgente luminosa Classe energetica: Rattan

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Temperatura colore (K): Rattan

    Intervallo K regolabile: Rattan

    Temperatura colore regolabile (K): Ratán

    CRI: Rotin

    MAC ADAM STEP: Rattan

    Profondità: Rattan

    Diametro totale: Rattan

    Diametro della calotta: Rotin

    Diametro della base: Rattan

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17426

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 2170

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 225

    Peso netto della scatola individuale (KG): 225

    PCS: 225

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico65134-76_-_SAIPAN-Black-rattan-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.424
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione