Pubblica i tuoi prodotti
WINCH Lampada sospensione con peso marrone

WINCH Lampada sospensione con peso marrone

Illumina la tua casa con questa lampada a sospensione dal design rustico realizzata in metallo e diffusore in vetro.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 66205

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 0

    Articolo tariffario: 0

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: #N/A

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

    Lampadina consigliata: Dark Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

    Lumen max: Marron Foncé

    Tensione: Marrone Scuro

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1457

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 350

    Peso netto della scatola individuale (KG): 350

    PCS: 350

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico66205_-_WINCH-Brown-pendant-lamp-with-scale
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione