Riferimento: 68323
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776147768
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: 1528
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Codice sorgente luminosa: Textil
IP: Textile
IK: Textile
Potenza max. (W): Tessile
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Temperatura colore (K): Weiß
Intervallo K regolabile: White
Temperatura colore regolabile (K): Blanco
CRI: Blanc
MAC ADAM STEP: Bianco
Gradi di apertura: Weiß
Adatto a Sea Sid: White
Altezza totale: Blanco
Lunghezza: Blanc
Max. Lunghezza: Bianco
Profondità: Weiß
Diametro totale: White
Diametro della calotta: Blanc
Diametro della base: Bianco
Inclusa la scatola di scarico: F
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 20W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to B
Tipo di carica inclusa: 17463
Formato della lampadina: 1313lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Barre aggiuntive incluse nella scatola: 3000 - 4000 - 6000K
Scatola unitaria per scatola master: 1
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 185
Peso lordo della scatola individuale (KG): 400
Peso netto della scatola individuale (KG): 400
PCS: 400