Pubblica i tuoi prodotti
ARTIS Lampada da parete bronzo/nera
ARTIS Lampada da parete bronzo/nera
ARTIS Lampada da parete bronzo/nera

    ARTIS Lampada da parete bronzo/nera

    ARTIS è una famiglia di applique disegnata da Alex & Manel Lluscà. Si caratterizzano per il loro stile senza tempo che si inserisce in una moltitudine di ambienti. Questa applique è progettata per illuminare camere da letto o soggiorni. ARTIS è un impegno per uno stile elegante e senza tempo, perfetto sia per l'illuminazione di hotel che di casa. La finitura dello schermo è nera.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 68490-03

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776236196

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 6848

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Textile

      Finitura diffusore: Textil

      Finitura paletta: Textile

      Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Alte Bronze

      Lampadina consigliata: Old Bronze

      Informazioni massime sul driver: Bronce Envejecido

      Lumen max: Vieux Bronze

      Tensione: Bronzo Antico

      Temperatura colore (K): Schwarz

      Intervallo K regolabile: Black

      Temperatura colore regolabile (K): Negro

      CRI: Noir

      MAC ADAM STEP: Nero

      Profondità: Schwarz

      Diametro totale: Black

      Diametro della calotta: Noir

      Diametro della base: Nero

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 220

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 215

      Peso netto della scatola individuale (KG): 221

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico68490-03_-_artis-bronze-black-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL