Pubblica i tuoi prodotti
THANA Piantane bianca

THANA Piantane bianca

Piedistallo da soggiorno dall'aspetto contemporaneo realizzato in acciaio e paralume in tessuto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68531

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776010932

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Terra

    Serie: 1480

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel

    Lampadina consigliata: Satin Nickel

    Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado

    Lumen max: Nickel Satiné

    Tensione: Nichel Satinato

    Temperatura colore (K): Weiß

    Intervallo K regolabile: White

    Temperatura colore regolabile (K): Blanco

    CRI: Blanc

    MAC ADAM STEP: Bianco

    Profondità: Weiß

    Diametro totale: White

    Diametro della calotta: Blanc

    Diametro della base: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1430

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 320

    Peso netto della scatola individuale (KG): 225

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68531_-_THANA-White-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)390
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra