Pubblica i tuoi prodotti
FROL Lampada incasso nichel opaco

FROL Lampada incasso nichel opaco

Faretto da incasso a LED per illuminare giardini e terrazzi. La fonte luminosa è LED SMD da 1W. Scatola da incasso e driver inclusi. Questo apparecchio ha IP65 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70135

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776118546

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1104473

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7012

    Materiale schermo: Stainless steel 304

    Materiale diffusore: Acero inoxidable 304

    Materiale paletta: Acier inoxydable 304

    Finitura principale: Acciaio inossidabile 304

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel

    Lampadina consigliata: Satin Nickel

    Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado

    Lumen max: Nickel Satiné

    Tensione: Nichel Satinato

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00152

    Altezza minima di incasso (MM): 65

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 0,8

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 113lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 85

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 85

    Peso netto della scatola individuale (KG): 45

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70135_-_FROL-Matt-nickel-recessed-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.142
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni