Pubblica i tuoi prodotti
FOC 520 Lampada del proiettore con pichetto grigio scuro
FOC 520 Lampada del proiettore con pichetto grigio scuro
FOC 520 Lampada del proiettore con pichetto grigio scuro

    FOC 520 Lampada del proiettore con pichetto grigio scuro

    FOC 520 è un paletto LED per l'illuminazione da esterni. Questo apparecchio è regolabile. È ideale per illuminare giardini e terrazzi, focalizzando la luce dove più ti interessa. Questo apparecchio ha IP65 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 70159

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776144439

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1078308

      Fissaggio: Terra

      Serie: 7017

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00099

      Altezza minima di incasso (MM): 65

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 16

      N. di pale: 50Hz

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 800lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Larghezza della scatola individuale (MM): >5 SDCM

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 36°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 780

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 100

      Peso netto della scatola individuale (KG): 130

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico70159_-_foc-52-led-dark-grey-projector-with-spike
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL