Riferimento: 70247-110
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776415942
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Terra
Descrizione commerciale: BEZEL Lampada paletti nero
Descrizione del prodotto: BEZEL è un faro dalle linee semplici in colore nero, ideale per illuminare percorsi e zone di passaggio. Il suo design semplificato lo rende adatto a qualsiasi ambiente. È realizzato in alluminio e offre una luce calda. Ha IP65 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi.
Serie: 7204
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura diffusore: Trasparente
Sorgente luminosa Classe energetica: G
IP: 65
Tipo: I
IK: 06
Potenza max. (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Informazioni massime sul driver: 200mA CC
Lumen max: 349lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: 90
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 600
Diametro totale: 40
Accessori inclusi nella scatola: conector waterproof
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0,002334716
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1,2
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,2