Riferimento: 70261
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776144989
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Parete
Serie: 7026
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: E
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 13,5W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 1100Lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 110
Volume della scatola Ind. Trawl: 35
Peso lordo della scatola individuale (KG): 210
Peso netto della scatola individuale (KG): 230