Pubblica i tuoi prodotti
DART SQ Scatola incasso
DART SQ Scatola incasso

    DART SQ Scatola incasso

    Scatola da incasso per installare le luci da incasso a LED DART SQ (Rif.70272 e 70273).
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 70276

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776183391

      Articolo tariffario: 9405911000

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: No

      Serie: 7033

      Materiale schermo: PC

      Materiale diffusore: PC

      Materiale paletta: PC

      Finitura principale: PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Volume della scatola Ind. Trawl: 70

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 70

      Peso netto della scatola individuale (KG): 50

      PCS: 70

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico70276_-_recessed-box-dart-1
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 21
    • Titolo OmniClassAccessories for Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL