Pubblica i tuoi prodotti
GEISER 80 GU10 Lampada incasso regolabile grigio
GEISER 80 GU10 Lampada incasso regolabile grigio
GEISER 80 GU10 Lampada incasso regolabile grigio
GEISER 80 GU10 Lampada incasso regolabile grigio

    GEISER 80 GU10 Lampada incasso regolabile grigio

    GEISER 80 è un faretto da incasso ideale per l'illuminazione di segnalazione da esterno. Questo apparecchio ha IP67 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Questo faretto da incasso è ideale per creare percorsi luminosi e delimitare zone di passaggio in giardini o aree edificate, anche in prossimità del mare o dell'acqua salata. È orientabile una volta installato e dispone dell'accessorio ANTIABBAGLIAMENTO, la sua luce non abbaglia. Versione GU10.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 70310

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776231528

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Terra

      Serie: 7032

      Materiale schermo: Stainless steel 316L+Aluminium

      Materiale diffusore: Acero inoxidable 316L+Aluminio

      Materiale paletta: Acier inoxydable 316L+Aluminium

      Finitura principale: Acciaio inossidabile 316L+Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Edelstahl

      Lampadina consigliata: Satin Stainless

      Informazioni massime sul driver: Inoxidable Satinado

      Lumen max: Inox Satiné

      Tensione: Inossidabile Satinato

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Altezza minima di incasso (MM): 67

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Misura di taglio: 08

      Diametro del kit soffitto/luce: 8

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: GU10

      Numero di velocità: No

      W: 1

      RPM: A++ to A LED

      Tipo di carica inclusa: 97685327

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 135

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 130

      Peso netto della scatola individuale (KG): 130

      PCS: 130

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico70310_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-gu10
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL