Riferimento: 70453
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776065147
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1029261
Fissaggio: Parete
Serie: 7045
Materiale schermo: Stainless steel 316L+Aluminium
Materiale diffusore: Acero inoxidable 316L+Aluminio
Materiale paletta: Acier inoxydable 316L+Aluminium
Finitura principale: Acciaio inossidabile 316L+Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Edelstahl
Lampadina consigliata: Satin Stainless
Informazioni massime sul driver: Inoxidable Satinado
Lumen max: Inox Satiné
Tensione: Inossidabile Satinato
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: G
Dimensioni della scatola di scarico: L00004
Altezza minima di incasso (MM): 67
Spessore massimo del tetto (MM): III
Misura di taglio: 08
Diametro del kit soffitto/luce: 0,7
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Tipo di regolazione del motore: 24V CV
Formato della lampadina: 77lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 120°
Volume della scatola Ind. Trawl: 100
Peso lordo della scatola individuale (KG): 80
Peso netto della scatola individuale (KG): 80
PCS: 80