Pubblica i tuoi prodotti
CROSBY Lampada incasso grigio luce calda

CROSBY Lampada incasso grigio luce calda

Faretto da incasso moderno per illuminazione esterna con tecnologia LED e luce calda, realizzato in alluminio iniettato e acciaio inossidabile 316 con diffusore in vetro temperato. Include la scatola in ABS per l'incasso. La sorgente luminosa è HIGH POWER LED 2W 3000K 77Lm. Ha una resistenza agli urti di IK08. Permette il passaggio su ruote di un massimo di 1400Kg.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70459N

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776064805

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1029261

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7045

    Materiale schermo: Stainless steel 316L+Aluminium

    Materiale diffusore: Acero inoxidable 316L+Aluminio

    Materiale paletta: Acier inoxydable 316L+Aluminium

    Finitura principale: Acciaio inossidabile 316L+Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Edelstahl

    Lampadina consigliata: Satin Stainless

    Informazioni massime sul driver: Inoxidable Satinado

    Lumen max: Inox Satiné

    Tensione: Inossidabile Satinato

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Dimensioni della scatola di scarico: L00004

    Altezza minima di incasso (MM): 67

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 08

    Diametro del kit soffitto/luce: 1

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 13lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 120°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 100

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 80

    Peso netto della scatola individuale (KG): 80

    PCS: 80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70459N_-_CROSBY-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.403
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni