Riferimento: 70462N
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776064836
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1029261
Fissaggio: Terra
Serie: 2222
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Edelstahl
Lampadina consigliata: Satin Stainless
Informazioni massime sul driver: Inoxidable Satinado
Lumen max: Inox Satiné
Tensione: Inossidabile Satinato
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: G
Dimensioni della scatola di scarico: L00004
Altezza minima di incasso (MM): 67
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 08
Diametro del kit soffitto/luce: 2
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 180lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 100
Peso lordo della scatola individuale (KG): 80
Peso netto della scatola individuale (KG): 80
PCS: 80