Pubblica i tuoi prodotti
GRUND 37 Lampada incasso inox 2W 2700K
GRUND 37 Lampada incasso inox 2W 2700K
GRUND 37 Lampada incasso inox 2W 2700K

    GRUND 37 Lampada incasso inox 2W 2700K

    Faretto LED da incasso a terra da 2W per illuminare giardini e terrazzi. Questo incasso a LED è ideale per creare percorsi luminosi e delimitare zone di passaggio in giardini o aree edificate. Questo apparecchio ha IP67 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Include un pannello a nido d'ape per migliorare l'antiriflesso. Ha una resistenza agli urti di IK08. Permette il passaggio di un massimo di 1000Kg. Con una temperatura colore di 2700K, questo faretto da incasso permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 70733

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776225497

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1052274

      Fissaggio: Terra

      Serie: 0726

      Materiale schermo: Stainless steel 316L+Aluminium

      Materiale diffusore: Acero inoxidable 316L+Aluminio

      Materiale paletta: Acier inoxydable 316L+Aluminium

      Finitura principale: Acciaio inossidabile 316L+Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Aluminium

      Lampadina consigliata: Satin Aluminium

      Informazioni massime sul driver: Aluminio Satinado

      Lumen max: Aluminium Satiné

      Tensione: Alluminio Satinato

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00032

      Altezza minima di incasso (MM): 67

      Spessore massimo del tetto (MM): III

      Misura di taglio: 08

      Diametro del kit soffitto/luce: 2

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Tipo di regolazione del motore: 700mA CC

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >90

      Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 15°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 90

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 37

      Peso netto della scatola individuale (KG): 37

      PCS: 37

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico70733_-_grund-led-inox-recessed-lamp-2w-2700k
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL