Pubblica i tuoi prodotti
AGRA 200 Lampada paletti marrone ossido

AGRA 200 Lampada paletti marrone ossido

La collezione AGRA di segnalatori di alta qualità è ideale per arredare giardini e spazi esterni. Queste lampade moderne sono realizzate in alluminio, con diverse dimensioni disponibili. In stile contemporaneo, la luce filtra attraverso i quattro lati del pezzo, conferendo un fascino unico allo spazio che viene illuminato. AGRA 200 di colore marrone e una temperatura di colore di 3000K è ideale per segnalare percorsi e dare un tocco decorativo all'ambiente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70756

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776034327

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1077787

    Fissaggio: Sopramuro

    Serie: 1811

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Braun

    Lampadina consigliata: Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón

    Lumen max: Marron

    Tensione: Marrone

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Dimensioni della scatola di scarico: L00092

    Altezza minima di incasso (MM): 55

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 9

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 647lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 4 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 200

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 108

    Peso netto della scatola individuale (KG): 108

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70756_-_AGRA-200-Rust-beacon-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.833333333333333
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted