Riferimento: 70840
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776346154
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 908200
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Sopramuro
Descrizione commerciale: AGRA 200 Lampada paletti grigio scuro 2700K
Descrizione del prodotto: La collezione AGRA di segnalatori di alta qualità è ideale per arredare giardini e spazi esterni. Queste lampade moderne sono realizzate in alluminio, con diverse dimensioni disponibili. In stile contemporaneo, la luce filtra attraverso i quattro lati del pezzo, conferendo un fascino unico allo spazio che viene illuminato. AGRA 200 nel colore grigio scuro e con una temperatura di colore di 2700K è ideale per delimitare i percorsi e dare un tocco decorativo al luogo.
Serie: 1811
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Grigio Scuro
Sorgente luminosa Classe energetica: G
Codice sorgente luminosa: CXA1304-0000-000ggYnn27F
IP: 55
Tipo: I
Potenza max. (W): 9
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 503lm
Tensione: 100V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: >80
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 200
Lunghezza: 108
Profondità: 108
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00287
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1,137
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,059