Pubblica i tuoi prodotti
KELA Lampada da parete esterna nero

KELA Lampada da parete esterna nero

KELA è un'applique da esterno in alluminio nero ideale per ingressi, portici e terrazzi. La sua luce morbida e laterale non abbaglia, offrendo un migliore comfort visivo. Eleganza e funzionalità in un design unico.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70850

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776356177

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 913230

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: KELA Lampada da parete esterna nero

    Descrizione del prodotto: KELA è un'applique da esterno in alluminio nero ideale per ingressi, portici e terrazzi. La sua luce morbida e laterale non abbaglia, offrendo un migliore comfort visivo. Eleganza e funzionalità in un design unico.

    Serie: 7181

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Nero

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L2C4-27803S01F0600

    IP: 54

    Tipo: I

    IK: 05

    Potenza max. (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 350mA CC

    Lumen max: 265lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    CRI: >80

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 250

    Lunghezza: 25

    Profondità: 126

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.006181

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.2

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,10

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70850_-_KELA-Black-exterior-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)110
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni