Pubblica i tuoi prodotti
NATRON Lampada da parete grigio scuro

NATRON Lampada da parete grigio scuro

Lampada da parete per esterni contemporanea realizzata in alluminio iniettato e diffusore in vetro traslucido.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70887

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776011298

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 1493

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 06

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17437

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 70

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 280

    Peso netto della scatola individuale (KG): 120

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70887_-_NATRON-Dark-grey-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.207
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete