Riferimento: 70998
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776084759
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Parete
Serie: 7099
Materiale schermo: Brass
Materiale diffusore: Latón
Materiale paletta: Laiton
Finitura principale: Ottone
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Messing
Lampadina consigliata: Brass
Informazioni massime sul driver: Latón
Lumen max: Laiton
Tensione: Ottone
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 05
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
RPM: A++ to B
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 110
Peso lordo della scatola individuale (KG): 230
Peso netto della scatola individuale (KG): 120