Pubblica i tuoi prodotti
BRONX Lampada da parete marrone

BRONX Lampada da parete marrone

BRONX è un apparecchio da parete marrone per l'illuminazione esterna in stile industriale. Si tratta di una lampada di design di Alex & Manel Lluscà dalle linee fini e moderne, ideale per illuminare il giardino o il terrazzo. Questo apparecchio ha IP44 che gli conferisce protezione dall'umidità.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71194

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776146037

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7111

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Braun

    Lampadina consigliata: Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón

    Lumen max: Marron

    Tensione: Marrone

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 8

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: GU10

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 97685327

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 96

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 144

    Peso netto della scatola individuale (KG): 133

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71194_-_BRONX-Brown-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete