Pubblica i tuoi prodotti
GROW 650 Lampada paletti grigio scuro

GROW 650 Lampada paletti grigio scuro

GROW è una famiglia di lampade di design di Estudi Ribaudí per l'illuminazione da esterni, realizzate in metallo con diffusore in policarbonato. Il lampeggiante è dotato di tecnologia LED da 9W e luce calda. GROW è perfetta per illuminare terrazzi e zone di passaggio esterne. Un design che cerca un equilibrio tra tecnologia e natura. L'accessorio fioriera rif. 71208 che dona nuove funzionalità al beacon. Il set è stato premiato con il My Favorite Lighting Products Award 2015.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71207

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776089099

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Terra

    Serie: 7120

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Altezza minima di incasso (MM): 65

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 9W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 720lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 650

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 162

    Peso netto della scatola individuale (KG): 162

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71207_-_GROW-650-Dark-grey-beacon
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)180
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted