Riferimento: 71254
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776225480
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1179053
Fissaggio: Terra
Serie: 7252
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00275
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 3x6
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 3x290lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 80°
Volume della scatola Ind. Trawl: 1800
Peso lordo della scatola individuale (KG): 160
Peso netto della scatola individuale (KG): 160