Pubblica i tuoi prodotti
ESCA Lampada incasso bianco

ESCA Lampada incasso bianco

Faretto da incasso per esterni in stile moderno realizzato in metallo con diffusore in vetro traslucido. Può essere installato con o senza scatola. Accessorio aggiuntivo: scatola da incasso riferimento 71482 non inclusa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71480

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776714809

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 206

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 100

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 233

    Peso netto della scatola individuale (KG): 77

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71480_-_ESCA-White-recessed-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.51
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni