Pubblica i tuoi prodotti
SAIGON OUT Lampada da terra ocra 2M C100

SAIGON OUT Lampada da terra ocra 2M C100

SAIGON è una collezione di lampade di design di Nahtrang per l'illuminazione da esterni. È caratterizzato da semplicità e forme pure. Questa è la lampada da terra da soggiorno con paralume ocra C100 da 2m. Il paralume è realizzato in corda di poliestere resistente ai raggi UV che lascia passare la luce creando un bellissimo effetto luminoso.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71569-14

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776344730

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: SAIGON OUT Lampada da terra ocra 2M C100

    Descrizione del prodotto: SAIGON è una collezione di lampade di design di Nahtrang per l'illuminazione da esterni. È caratterizzato da semplicità e forme pure. Questa è la lampada da terra da soggiorno con paralume ocra C100 da 2m. Il paralume è realizzato in corda di poliestere resistente ai raggi UV che lascia passare la luce creando un bellissimo effetto luminoso.

    Serie: 7158

    Materiale corpo: Alluminio+Cemento

    Materiale schermo: PL

    Materiale diffusore: PEMD

    Finitura corpo: Grigio Scuro

    Finitura schermo: Ocra

    Finitura diffusore: Opale

    Finitura paletta: Ocra

    IP: 44

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 1950

    Diametro totale: 1050

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.377649

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 18.5

    Peso netto dell'articolo consolidato: 26

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71569-14_-_SAIGON-OUT-ochre-floor-lamp-2M-C100
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Peso Netto (Kg)26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni