Pubblica i tuoi prodotti
SAIGON OUT Lampada sospensione grigia/marrone W70 cone cap
SAIGON OUT Lampada sospensione grigia/marrone W70 cone cap
SAIGON OUT Lampada sospensione grigia/marrone W70 cone cap

    SAIGON OUT Lampada sospensione grigia/marrone W70 cone cap

    SAIGON è una collezione di lampade di design di Nahtrang per l'illuminazione da esterni. È caratterizzato da semplicità e forme pure. Questa è la lampada a sospensione con paralume W70 con calotta marrone. Lo schermo è realizzato in vimini sintetico.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 71579C-07

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776236615

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 7158

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Finitura schermo: Synthetic wicker

      Finitura diffusore: Mimbre sintético

      Finitura paletta: Osier synthétique

      Sorgente luminosa Classe energetica: Vimini sintetici

      Codice sorgente luminosa: PEMD

      IP: PEMD

      IK: PEMD

      Potenza max. (W): PEMD

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Temperatura colore (K): Braun

      Intervallo K regolabile: Brown

      Temperatura colore regolabile (K): Marrón

      CRI: Marron

      MAC ADAM STEP: Marrone

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Profondità: Braun

      Diametro totale: Brown

      Diametro della calotta: Marron

      Diametro della base: Marrone

      Altezza minima di incasso (MM): 44

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 680

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 680

      Peso netto della scatola individuale (KG): 680

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71579C-07_-_saigon-grey-brown-pendant-lamp-w70-cone-cap
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSuspension
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL