Pubblica i tuoi prodotti
SAIGON OUT C100 Lampada portatile e sospensione verde oliva tappo del foro hole cap

SAIGON OUT C100 Lampada portatile e sospensione verde oliva tappo del foro hole cap

SAIGON è una collezione di lampade di design di Nahtrang per l'illuminazione da esterni. È caratterizzato da semplicità e forme pure. Questa è la lampada portatile e sospesa con paralume C100 tappo a foro verde oliva. Il paralume è realizzato in corda di poliestere resistente ai raggi UV che lascia passare la luce creando un bellissimo effetto luminoso.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71584-12

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776344686

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SOSPENSIONE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: SAIGON OUT C100 Lampada portatile e sospensione verde oliva tappo del foro hole cap

    Descrizione del prodotto: SAIGON è una collezione di lampade di design di Nahtrang per l'illuminazione da esterni. È caratterizzato da semplicità e forme pure. Questa è la lampada portatile e sospesa con paralume C100 tappo a foro verde oliva. Il paralume è realizzato in corda di poliestere resistente ai raggi UV che lascia passare la luce creando un bellissimo effetto luminoso.

    Serie: 7158

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale schermo: PL

    Materiale diffusore: PEMD

    Finitura corpo: Grigio Scuro

    Finitura schermo: Verde

    Finitura diffusore: Opale

    Finitura paletta: Verde

    IP: 44

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 645

    Diametro totale: 1050

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.35072

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.6

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5.92

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71584-12_-_SAIGON-OUT-C100-olive-green-portable-and-pendant-lamp-hole-cap
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSuspension
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)5.92
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni