Riferimento: 71912
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776240261
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1114633
Fissaggio: Parete
Serie: 7193
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: G
Dimensioni della scatola di scarico: L00166
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): III
Misura di taglio: 04
Diametro del kit soffitto/luce: 2,2
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 150lm
Barre aggiuntive incluse nella scatola: 2700 - 3000K
Scatola unitaria per scatola master: 1
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 300
Peso lordo della scatola individuale (KG): 184
Peso netto della scatola individuale (KG): 184