Pubblica i tuoi prodotti
KASP Accessorio per lampada da parete
KASP Accessorio per lampada da parete

    KASP Accessorio per lampada da parete

    Con questo accessorio per KASP puoi trasformare i fari (rif. 71913 e 71912) in una lampada da parete contemporanea.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 71914

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776240285

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Serie: 7193

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Misura di taglio: 06

      Volume della scatola Ind. Trawl: 60

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 150

      Peso netto della scatola individuale (KG): 182

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71914_-_kasp-wall-lamp-accessory
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 21
    • Titolo OmniClassAccessories for Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL