Pubblica i tuoi prodotti
SHADOW 250 Lampada paletti grigio scuro

SHADOW 250 Lampada paletti grigio scuro

SHADOW è un faro da esterno il cui corpo incorniciato proietta bellissime ombre. Questo faro è stato progettato da Alex&Manel Lluscà. La sua fonte luminosa è un LED da 10W a luce calda integrata.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 72311-110

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776416987

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: SHADOW 250 Lampada paletti grigio scuro

    Descrizione del prodotto: SHADOW è un faro da esterno il cui corpo incorniciato proietta bellissime ombre. Questo faro è stato progettato da Alex&Manel Lluscà. La sua fonte luminosa è un LED da 10W a luce calda integrata.

    Serie: 7233

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Grigio Scuro

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    IP: 65

    Tipo: I

    IK: 08

    Potenza max. (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 800lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: >80

    Altezza totale: 250

    Lunghezza: 200

    Profondità: 250

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 267

    Larghezza della scatola individuale (MM): 246

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 256

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2,311

    PCS: 48

    Peso netto dell'articolo consolidato: 2,029

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72311-110_-_SHADOW-250-Dark-grey-beacon-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)2029
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni