Riferimento: 72354
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776325043
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1454666
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ANGA 295 Lampada plafoniera bianca
Descrizione del prodotto: ANGA 295 è una plafoniera bianca IP44 dal design semplificato. Il corpo in cemento riveste la sorgente luminosa favorendo il controllo dell'abbagliamento. Un apparecchio dal design contemporaneo che darà personalità ai vostri spazi esterni.
Serie: 7236
Materiale corpo: Cemento
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Bianco
Finitura diffusore: Bianco Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00296
IP: 44
Tipo: I
IK: 03
Potenza max. (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 1794lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: >80
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 71
Diametro totale: 295
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 130
Larghezza della scatola individuale (MM): 330
Lunghezza della scatola individuale (MM): 330
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.014157
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2.64
Peso netto dell'articolo consolidato: 1.99