Riferimento: 74155
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776238510
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1145480
Fissaggio: Terra
Serie: 7415
Materiale schermo: Concrete
Materiale diffusore: Cemento
Materiale paletta: Ciment
Finitura principale: Cemento
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: G
Dimensioni della scatola di scarico: L00201
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 06
Diametro del kit soffitto/luce: 10
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 550lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 305
Peso lordo della scatola individuale (KG): 150
Peso netto della scatola individuale (KG): 130