Pubblica i tuoi prodotti
STRUTTURA per VERSUS L

STRUTTURA per VERSUS L

Struttura alta per tavolo da esterno VERSUS rif. 74423 in acciaio. Questo design di Pepe Llaudet trasformerà il piano del tavolo in una lampada da terra. È una soluzione ideale per decorare e illuminare giardini e terrazzi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 74424

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776062047

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Terra

    Serie: 1711

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1530

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 410

    Peso netto della scatola individuale (KG): 410

    PCS: 410

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico74424_-_ESTRUCTURE-for-VERSUS-L
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)10.03
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra