Riferimento: 750120D
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776227903
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 874665
Fissaggio: Terra
Serie: 7501
Materiale schermo: Aluminium+PC
Materiale diffusore: Aluminio+PC
Materiale paletta: Aluminium+PC
Finitura principale: Alluminio+PC
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: DMS12CD27W
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 10
Diametro del kit soffitto/luce: 20
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Tipo di regolazione del motore: 500mA CC
Formato della lampadina: 1259lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 4000K
Altezza della scatola individuale (MM): 90
Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 360°
Volume della scatola Ind. Trawl: 800
Peso lordo della scatola individuale (KG): 160
Peso netto della scatola individuale (KG): 160
PCS: 160